카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 216 - Single banjo body
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_216.prj},{NB=2160614},{CODE=2160614},{D=6},{G=1/4},{A=13.2},{B=14.5},{L=27.300},{SW=12},{PBOX=50},{RV1=0.500},{RV2=0.509},{RU=0.500},{R1=0.707},{R2=0.577},{LL1=9},{LL2=10},{LL3=11.8},{LU1=4.5},{LU2=6.0},{LU3=6.45},{AU=0},{LR1=12.500},{LR2=3.300},{LR3=3.0},{LRR1=14.000},{LRR2=1.972},{LRR3=0.700},{LRR4=8.300},{B1=18.161},{G1=13.157},{LRD=0.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2160418
2160418
4
1/8
9.8
14.5
25.374
10
50
2160618
2160618
6
1/8
9.8
14.5
24.830
12
50
2160614
2160614
6
1/4
13.2
14.5
27.300
12
50
2160818
2160818
8
1/8
9.8
14.5
25.300
14
50
2160814
2160814
8
1/4
13.2
14.5
27.300
14
50
2161014
2161014
10
1/4
13.3
14.5
32.700
17
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성