카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 201Z - Parallel straight male adaptor
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_201_z.prj},{NB=201Z0614},{CODE=201Z0614},{D=6.20},{A=G1/4},{B=8.1},{L=28.288},{SW1=12},{SW2=17},{PBOX=100},{A1=13.157},{BSW2=5.000},{BD=1.950},{BN=1.688},{BG=3.000},{BSW1=8.550},{AD=8.450},{AG=11.850},{CHAMFER=0.400},{AN=10.000},{U1=11.000},{UCHAMFER=0.866},{U2=3.634},{U3CHAMFER=0.400},{UA1=8.000},{UA2=5.000},{UDCHAMFER=0.250},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
IMG1
ⁿ/ₐ
201Z0418
201Z0418
4.00
G1/8
6.1
25.888
10
14
100
_immagini/raccordi_standa...
201Z0618
201Z0618
6.20
G1/8
6.1
25.805
12
14
100
_immagini/raccordi_standa...
201Z0614
201Z0614
6.20
G1/4
8.1
28.288
12
17
100
_immagini/raccordi_standa...
201Z0814
201Z0814
8.00
G1/8
8.1
29.712
14
17
100
_immagini/raccordi_standa...
201Z0818
201Z0818
8.00
G1/4
6.1
27.231
14
14
50
_immagini/raccordi_standa...
201Z1014
201Z1014
10.19
G1/4
8.1
35.581
19
17
50
_immagini/raccordi_standa...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성