카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ML## - Solenoid coil 36 mm Ø9, type ML FM APPROVED
Pneumax
Process automation technology
Solenoid coils and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/bobine_a_processo/ml.prj},{NB=ML4},{T=4},{CI=H},{TT=±10%},{GP=IP65},{CE=600 [mm]},{W=150 [g]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CI
Class of insulation
ⁿ/ₐ
TT
Tollerance on voltage
ⁿ/ₐ
GP
IP Rating with connector fitted
ⁿ/ₐ
CE
Electrical connection
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
ML4
H
±10%
IP65
600 [mm]
150 [g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성