카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.02.14 - Quick exhaust valve 1/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Quick exhaust valves
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/valvole_scarico/14.prj},{NB=A6.02.14},{CODE=A6.02.14},{F=Aria filtrata},{PMAX=0.5 ÷10},{PF=500},{PFL=2500},{T=-30 ÷ +70},{CV=0,50},{KV=7,57},{X1=49.500},{X2=44.000},{X3=33.000},{X4=24.000},{X5=22.500},{X6=22.500},{X7=35.000},{X8=25.000},{X9=13.716}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate from 1 to 2 at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
PFL
Flow rate from 2 to 3 at 6 bar on free exhaust
[Nl/min]
T
Temperature
[°C]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
A6.02.14
Filered and lubricated ai...
0.5 ÷10
500
2500
-30 ÷ +70
0,50
7,57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성