suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
ISO15552-cylinders - P2520-series
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/p2520_asmtab.prj},{NB=P2520 - 80/25 - 50 (TG=0) (Standard) (0)},{SERIES=P2520},{BORE=80},{TYP=-},{STROKE=Standard},{HUB=50},{HUBST=0},{MBACK=-},{MCYLINDER=-},{MFRONT=-},{MROD=-},{TG=0},{A=95},{B=72.0},{C=4.0},{D=45},{E=40},{F=32},{G=46},{H=174},{J=M10},{K=16},{L=128},{M=M20x1.5},{N=25},{P=38},{R=G3/8},{V=21},{TGMIN=98.000},{TF=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Cylinder series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
Diameter
[mm]
P
Length
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
V
Width
[mm]
P2520 - 32/12 - 25 (TG=0)
P2520 - 32/12 - 25 (TG=0)
P2520
32
47
32.5
4.0
30
22
16
26
120
M6
16
94
M10x1.25
12
26
G1/8
10
P2520 - 40/16 - 25 (TG=0)
P2520 - 40/16 - 25 (TG=0)
P2520
40
53
38.0
3.5
35
24
20
30
135
M6
16
105
M12x1.25
16
30
G1/4
13
P2520 - 50/20 - 25 (TG=0)
P2520 - 50/20 - 25 (TG=0)
P2520
50
65
46.5
4.0
40
32
25
37
143
M8
16
106
M16x1.5
20
30
G1/4
17
P2520 - 63/20 - 50 (TG=0)
P2520 - 63/20 - 50 (TG=0)
P2520
63
75
56.5
4.0
45
32
25
37
158
M8
16
121
M16x1.5
20
32
G3/8
17
P2520 - 80/25 - 50 (TG=0)
P2520 - 80/25 - 50 (TG=0)
P2520
80
95
72.0
4.0
45
40
32
46
174
M10
16
128
M20x1.5
25
38
G3/8
21
P2520 - 100/25 - 50 (TG=0...
P2520 - 100/25 - 50 (TG=0...
P2520
100
115
89.0
4.0
55
40
35
51
189
M10
16
138
M20x1.5
25
40
G1/2
21
P2520 HR - 125/32 - 100 (...
P2520 HR - 125/32 - 100 (...
P2520
125
140
110.0
4.0
60
54
45
65
225
M12
28
160
M27x2
32
46
G1/2
27
P2520 HR - 160/40 - 100 (...
P2520 HR - 160/40 - 100 (...
P2520
160
180
140.0
4.0
65
72
58
80
260
M16
24
180
M36x2
40
50
G3/4
36
P2520 HR - 200/40 - 100 (...
P2520 HR - 200/40 - 100 (...
P2520
200
220
175.0
5.0
75
72
67
95
275
M16
24
180
M36x2
40
50
G3/4
36
P2520 HR - 250/50 - 100 (...
P2520 HR - 250/50 - 100 (...
P2520
250
288
220.0
10.0
90
84
75
105
305
M20
25
200
M42x2
50
62
G1
46
P2520 HR - 320/63 - 100 (...
P2520 HR - 320/63 - 100 (...
P2520
320
350
270.0
10.0
110
96
85
120
340
M24
28
220
M48x2
63
68
G1
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성