suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
ISO6432-cylinders - MI-series
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/mi_msi_mti_mic_asmtab.prj},{NB=MI16x10CAM5x0.8(0)+()},{TYPE=MI},{BORE=16},{STROKE=10},{MAGNET=},{BCT=CA},{MOUNTING=},{THREAD=M5x0.8},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{B=38},{C=17},{DX=10.5},{EX=6.0},{FX=9},{GX=12.5},{G1X=8.0},{H=16.0},{I=17},{J=5},{K=M6x1.0},{L=M16x1.5},{M=6},{N=22},{P=22.0},{RX=16},{S=20.0},{T=10},{T1=22},{X=M5x0.8},{V=6},{YX=5},{Z=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
X
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
MI8x10CAM5x0.8(0)+()
MI8x10CAM5x0.8
8
M5x0.8
76
64
46.0
86.0
28
12
9.5
-
-
5.0
6
11.5
7.0
-
12.0
12
3
M4x0.7
M12x1.25
6
16
10
17.0
4
8
12
15.0
7
17
M5x0.8
4
-
-
-
MI10x10CAM5x0.8(0)+()
MI10x10CAM5x0.8
10
M5x0.8
76
64
46.0
86.0
28
12
9.5
-
-
5.0
6
11.5
7.0
-
12.0
12
3
M4x0.7
M12x1.25
6
16
10
17.0
4
8
12
15.0
7
17
M5x0.8
4
-
-
-
MI12x10CAM5x0.8(0)+()
MI12x10CAM5x0.8
12
M5x0.8
91
75
50.0
105.0
38
17
10.5
-
-
6.0
9
12.5
8.0
-
16.0
17
5
M6x1.0
M16x1.5
6
22
14
20.0
6
12
16
18.0
10
22
M5x0.8
6
-
5
-
MI16x10CAM5x0.8(0)+()
MI16x10CAM5x0.8
16
M5x0.8
98
82
56.0
111.0
38
17
10.5
-
-
6.0
9
12.5
8.0
-
16.0
17
5
M6x1.0
M16x1.5
6
22
13
22.0
6
12
16
20.0
10
22
M5x0.8
6
-
5
-
MI20x10CAG(0)+()
MI20x10CAG
20
G
115
95.5
62.0
126.0
44
20
14.5
-
-
7.5
12
14.5
7.5
-
19.5
20
6
M8x1.25
M22x1.5
7
24
11
29.0
8
16
22
25.0
12
29
1/8"
8
-
6
-
MI25x10CAG(0)+()
MI25x10CAG
25
G
126
104.5
65.0
137.0
50
22
16.0
-
-
8.0
12
16.0
8.0
-
21.5
22
6
M10x1.25
M22x1.5
7
28
11
33.5
8
16
22
30.0
17
29
1/8"
10
-
8
-
MI32x10UG(0)+()
MI32x10UG
32
G
-
-
67.0
125.0
58
14
16.5
-
-
8
-
16.5
9.0
-
20.0
30
6
M10x1.25
M30x1.5
7
38
-
37.5
-
-
30
34.5
17
36
1/8"
12
-
10
M8x1
MI40x10UG(0)+()
MI40x10UG
40
G
-
-
89.0
158.0
69
16
22.0
-
-
11.5
-
22.0
12.0
-
24.0
35
7
M12x1.25
M38x1.5
8
45
-
46.5
-
-
38
42.5
17
46
1/4"
16
-
14
M10x1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성