피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2866527 - TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Component for protective circuit
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/10/10/2866527.prj},{NB=2866527},{MANUID=2866527},{BAA303=0},{BAF016=32},{BAA020=130.1},{AAF040=0.370},{BAB577=115},{AAB960=30},{AAO663=4046356562973},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85049090},{AAO676=2866527},{DESCSHORT=Redundancy module},{DESCLONG=Redundancy module TRIO DIODE, Screw connection, DIN rail mounting, output: 47.3 V DC / 20 A},{MANUTYPEDESC=TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20},{PREVIEW=../../../_pool_/f6/a3/45983_2000_int_04.png},{AAP798=EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410, EN 50178},{BAB392=EAC},{BAG640=DIN track},{BAD831=Screw connection},{BAD391=Yes},{BAC050=DC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAD391
LED display present
ⁿ/ₐ
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
BAC426
Function
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2866527
2866527
Redundancy module
Redundancy module TRIO DI...
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
0
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV...
EAC
DIN track
32
130.1
0.370
115
Screw connection
Yes
30
DC
electronic for central co...
4046356562973
Redundancy module
Redundancy module with fu...
TRIO DIODE
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
4063151
4046356562973
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
1
1
1
85049090
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성