카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland extended polycarbonate - Pg
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Pg
Polycarbonate
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/2_uni_pg/5_pc/u12pc_erweitert.prj},{NB=PFLITSCH 15254 PC 20},{A1=Pg13.5},{A2=Pg21},{ANENN1=20.4},{ANENN2=28.3},{KDM1=19.06},{KDM2=26.78},{WERKSTOFF=Polycarbonat},{D=9.0},{F=PC},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{ART1=15254},{ART2=20},{DICHTMAX=20.5},{DICHTMIN=17.0},{FC=br},{C=29},{SW=33x36.5},{SWS=33},{SWE=36.5},{VE=25},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V','i','LSR'},{FF='PC','grau','PCn','schwarz'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
A1
Connecting thread
ⁿ/ₐ
A2
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW
Spanner-width
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 14950 PC 8
Pg7
Pg9
Polycarbonate
8.5
14950 PC 8
8 - 5
gu
22
19x21.2
50
PFLITSCH 14950 PC 9
Pg7
Pg9
Polycarbonate
8.5
14950 PC 9
9.5 - 6.5
sw
22
19x21.2
50
PFLITSCH 15051 PC 11
Pg9
Pg11
Polycarbonate
8.0
15051 PC 11
10.5 - 7
gr
24
22X24.4
50
PFLITSCH 15052 PC 13
Pg11
Pg13.5
Polycarbonate
9.0
15052 PC 13
13 - 9
rt
24
24X26.5
50
PFLITSCH 15253 PC 16
Pg13.5
Pg16
Polycarbonate
9.0
15253 PC 16
15.5 - 11.5
ws
24
27x29.5
50
PFLITSCH 15254 PC 18
Pg13.5
Pg21
Polycarbonate
9.0
15254 PC 18
18 - 14
bl
29
33x36.5
25
PFLITSCH 15254 PC 20
Pg13.5
Pg21
Polycarbonate
9.0
15254 PC 20
20.5 - 17
br
29
33x36.5
25
PFLITSCH 15354 PC 18
Pg16
Pg21
Polycarbonate
9.0
15354 PC 18
18 - 14
bl
29
33x36.5
25
PFLITSCH 15354 PC 20
Pg16
Pg21
Polycarbonate
9.0
15354 PC 20
20.5 - 17
br
29
33x36.5
25
PFLITSCH 15455 PC 25
Pg21
Pg29
Polycarbonate
11.0
15455 PC 25
25 - 20
or
33
43x46.5
10
PFLITSCH 15455 PC 28
Pg21
Pg29
Polycarbonate
11.0
15455 PC 28
28 - 24
hg
33
43x46.5
10
PFLITSCH 15556 PC 32
Pg29
Pg36
Polycarbonate
11.0
15556 PC 32
32 - 27
an
35
53x57
5
PFLITSCH 15556 PC 34
Pg29
Pg36
Polycarbonate
11.0
15556 PC 34
34 - 29
hb
35
53x57
5
PFLITSCH 15556 PC 36
Pg29
Pg36
Polycarbonate
11.0
15556 PC 36
36 - 32
rs
35
53x57
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성