카탈로그: Pfeifer
생성됨: 15.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pfeifer
04 VS W Rail constructive
Pfeifer
Connecting
Wire rope loop connections
04_VS W Rail constructive
Powered by
CAD모델 선택
{pfeifer/05_connecting/01_wire_rope_loop_connections/04_vs_w_rail_constructive/vs_w_asmtab.prj},{NB=VS-W-50/2-286806-end(300)},{TYP=VS-W-50/2},{AV=end},{LODLEVEL=300},{FC=weiß},{L1=1180},{B2=80},{H=50},{SL=100},{L=180},{B=60},{MAT=Stahl verzinkt},{LT=60},{VE=60},{MODEL=Schiene (h=50mm)},{B0=50},{B1=65},{INFO=PDF},{INFO1=PDF},{SLX=100},{LX=180},{BX=60},{B1X=65},{LODDEST=architecture},{PPATH=../parts/04_vs_w/vs_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
FC
Farbclip
ⁿ/ₐ
L1
l
[mm]
B2
b
[mm]
H
h
[mm]
SL
[mm]
L
[mm]
A
a
[mm]
R
r
[mm]
B
[mm]
N
n
[piece(s)]
MAT
Seil
ⁿ/ₐ
LT
Ladungs-träger
[piece(s)]
VE
Verp.-Einheit
[piece(s)]
G
Gewicht ca.
[kg]
VS-W-50/2-286806-end(300)
286806
weiß
1180
80
50
100
180
590
295
60
2
Stahl verzinkt
60
60
1.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성