OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L - Thru-Beam Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Thru-Beam Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe500-r2f-se2-02c2m-v31-l.prj},{NB=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{MANUID=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{BAC640005=50},{AAB884005=700},{BAA038006=-10},{BAD945004=680},{BAD823004=12},{BAA039006=60.00},{BAD856005=4.1},{BAD849004=25.5},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.160},{WIDTH=0.112},{DEPTH=0.024},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3e/b5/d443788a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{EAN=4050143047635},{MANUTYPEDESC=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{BAD859008=Red light, non-polarized},{AAD251006=},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
AAB884005
max. switching distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
AAD251006
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
AAO737002
Delivery scope of disposable system
ⁿ/ₐ
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
Thru-beam sensor (pair) O...
4050143047635
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
50
700
-10
Red light, non-polarized
680
12
transmitter and receiver
Plastic
PNP
Block
60.00
Polycarbonate
4.1
25.5
2000.000
No
Connector M8
1
SG
0.040
0.160
0.112
0.024
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성