RAL150-IR/32/98 - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/ral150-ir2f322f98.prj},{NB=RAL150-IR/32/98},{MANUID=RAL150-IR/32/98},{BAA038006=-10},{BAD823004=20},{AAC908006=150},{BAA039006=60.00},{BAD856005=185},{AAC909007=150},{BAD849004=190},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.570},{LENGTH=0.228},{WIDTH=0.202},{DEPTH=0.032},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/5c/a4/d406792a_int.png},{DESCSHORT=Slot grid sensor RAL150-IR/32/98},{EAN=4050143019625},{MANUTYPEDESC=RAL150-IR/32/98},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
AAC908006
Frame opening, cross
[mm]
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
AAC909007
Frame opening, lateral
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RAL150-IR/32/98
RAL150-IR/32/98
Slot grid sensor RAL150-I...
4050143019625
RAL150-IR/32/98
-10
Infrared light
DC
20
Glass
PNP
Norm construction design
150
60.00
aluminum
185
150
190
5000.000
Connector M8
1
DE
0.570
0.228
0.202
0.032
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성