ML100-54-F/95/102 - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Retroreflective sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-54-f2f952f102.prj},{NB=ML100-54-F/95/102},{MANUID=ML100-54-F/95/102},{BAC640005=100},{AAB884005=3000},{AAC004005=20},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.025},{WIDTH=0.020},{DEPTH=0.008},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/80/a9/d417139a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML100-54-F/95/102},{EAN=4050143329465},{MANUTYPEDESC=ML100-54-F/95/102},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC640005
Max. output current
[mA]
AAB884005
max. switching distance
[mm]
AAC004005
Min. reflector distance
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ML100-54-F/95/102
ML100-54-F/95/102
Retroreflective sensor ML...
4050143329465
ML100-54-F/95/102
100
3000
20
-30
Red light, polarized
DC
11
Plastic
NPN
Block
60.00
Polycarbonate
20
31
1000.000
No
Connector M8
1
VN
0.020
0.025
0.020
0.008
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성