VDM18-300/20/88/122/151 - Distance Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm18-3002f202f882f1222f151.prj},{NB=VDM18-300/20/88/122/151},{MANUID=VDM18-300/20/88/122/151},{AAB866006=300},{AAB990006=80},{BAC640005=100},{BAA038006=-10},{BAD823004=17},{BAA039006=60.00},{BAD856005=50},{BAD849004=50},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.250},{LENGTH=0.235},{WIDTH=0.163},{DEPTH=0.060},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ca/0d/d408504a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM18-300/20/88/122/151},{EAN=4050143020676},{MANUTYPEDESC=VDM18-300/20/88/122/151},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
AAB990006
min. measuring range - length
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
VDM18-300/20/88/122/151
VDM18-300/20/88/122/151
Distance sensor VDM18-300...
4050143020676
VDM18-300/20/88/122/151
300
80
100
-10
Red light, non-polarized
DC
17
Plastic
PNP/PNP
60.00
Class 2
Plastic
50
50
1000.000
Connector M12
1
DE
0.250
0.235
0.163
0.060
9015 1000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성