OQT150-R100-2EP-IO-V31-L - Distance Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt150-r100-2ep-io-v31-l.prj},{NB=OQT150-R100-2EP-IO-V31-L},{MANUID=OQT150-R100-2EP-IO-V31-L},{AAB866006=150},{AAB990006=8},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.053},{DEPTH=0.026},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/cc/eb/d440593a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT150-R100-2EP-IO-V31-L},{EAN=4050143045310},{MANUTYPEDESC=OQT150-R100-2EP-IO-V31-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB866006
max. measuring range -length
[mm]
AAB990006
min. measuring range - length
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
OQT150-R100-2EP-IO-V31-L
OQT150-R100-2EP-IO-V31-L
Triangulation sensor (SbR...
4050143045310
OQT150-R100-2EP-IO-V31-L
150
8
100
-40
Laser diode, red light
DC
11
Plastic
NPN
Block
60.00
Class 1
Polycarbonate
21.5
44.5
217.000
Connector M8
1
SG
0.020
0.105
0.053
0.026
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1F-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Elbow Type
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성