RL61-8-1000-Z/115/136 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/rl61-8-1000-z2f1152f136.prj},{NB=RL61-8-1000-Z/115/136},{MANUID=RL61-8-1000-Z/115/136},{AAC906005=1000},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=45},{BAA039006=55.00},{BAD856005=48.6},{BAD849004=73.7},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.320},{LENGTH=0.134},{WIDTH=0.183},{DEPTH=0.080},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1c/58/d418148a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor RL61-8-1000-Z/115/136},{EAN=4050143298501},{MANUTYPEDESC=RL61-8-1000-Z/115/136},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RL61-8-1000-Z/115/136
RL61-8-1000-Z/115/136
Diffuse mode sensor RL61-...
4050143298501
RL61-8-1000-Z/115/136
1000
100
-40
Infrared light
DC
850
45
Plastic
NPN
Block
55.00
Polycarbonate
48.6
73.7
500.000
No
with cable preassembled
1
SG
0.320
0.134
0.183
0.080
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성