RL28-8-H-1500-LAS/47/115b - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/rl28-8-h-1500-las2f472f115b.prj},{NB=RL28-8-H-1500-LAS/47/115b},{MANUID=RL28-8-H-1500-LAS/47/115b},{AAC906005=1500},{BAC640005=200},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=25.8},{BAA039006=50.00},{BAD856005=54.3},{BAD849004=88},{BAD900004=140.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.173},{WIDTH=0.161},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/89/38/d414031a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor RL28-8-H-1500-LAS/47/115b},{EAN=4050143021307},{MANUTYPEDESC=RL28-8-H-1500-LAS/47/115b},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC906005
Max. range of light scanner
[mm]
BAC640005
Max. output current
[mA]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD859008
Type of light
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAD950006
Material of the optical surface
ⁿ/ₐ
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD857006
Laser protection class
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD722009
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
RL28-8-H-1500-LAS/47/115b
RL28-8-H-1500-LAS/47/115b
Background suppression se...
4050143021307
RL28-8-H-1500-LAS/47/115b
1500
200
-10
Laser diode, red light
DC
650
25.8
Plastic
PNP/PNP
Block
50.00
Class 1
Plastic
54.3
88
140.000
No
Connector M12
1
VN
0.170
0.173
0.161
0.048
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성