카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
RFP - Parallel fountain cooler
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
RFP Parallel fountain cooler
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/rfp/rfp.prj},{NB=RFP-8Fx2x150},{TYP=RFP},{COD=RFP-8F},{A=8.0},{B=2.0},{BX=2,3,4},{C=5.5},{L1=13.5},{L2=18},{L=150},{LX=150,300,450,600},{D=9.0},{D1=4.9},{H=5.35},{H1=7.0},{L3=0.50},{R=3.90},{R1=3.75},{RA=0.35},{RB=0.45},{SW=6.5},{SW1=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
R
Length
[mm]
R1
Length
[mm]
RA
Radius
[mm]
RB
Radius
[mm]
SW
Length
[mm]
SW1
Length
[mm]
RFP-8x2x150
RFP
RFP-8
8.5
5.5
13.5
18
9.8
4.9
1.5
5.40
7.0
0.35
4.10
3.95
0.40
0.50
6.5
2.5
RFP-10x2.5x150
RFP
RFP-10
10.5
7.0
16.0
22
11.8
6.0
2.0
7.50
9.5
0.35
4.90
4.95
0.60
0.50
8.0
3.0
RFP-12x6x150
RFP
RFP-12
12.5
8.0
16.5
23
13.8
6.0
5.0
7.50
9.5
0.35
6.00
5.95
0.50
0.50
8.0
3.0
RFP-14x7x150
RFP
RFP-14
14.5
10.0
17.0
24
15.8
6.0
6.0
7.50
9.5
0.35
7.00
6.95
0.50
0.50
8.0
3.0
RFP-8Fx2x150
RFP
RFP-8F
8.0
5.5
13.5
18
9.0
4.9
1.5
5.35
7.0
0.50
3.90
3.75
0.35
0.45
6.5
2.5
RFP-10Fx2.5x150
RFP
RFP-10F
10.0
7.0
16.0
22
11.3
6.0
2.0
7.50
9.5
0.35
4.75
4.50
0.50
0.70
8.0
3.0
RFP-12Fx6x150
RFP
RFP-12F
12.0
8.0
16.5
23
13.3
6.0
5.0
7.50
9.5
0.35
5.75
5.50
0.50
0.70
8.0
3.0
RFP-14Fx7x150
RFP
RFP-14F
14.0
10.0
17.0
24
15.3
6.0
6.0
7.50
9.5
0.35
6.75
6.50
0.50
0.70
8.0
3.0
RFP-16Fx8x150
RFP
RFP-16F
16.0
12.0
19.0
27
17.5
10.0
7.0
8.10
10.5
0.45
7.65
7.20
0.60
1.00
12.0
5.0
RFP-20Fx12x150
RFP
RFP-20F
20.0
14.0
20.0
29
21.5
10.0
10.0
8.10
10.5
0.45
9.65
9.20
0.60
1.00
12.0
5.0
RFP-25Fx15x150
RFP
RFP-25F
25.0
16.0
22.0
33
26.5
10.0
13.0
8.10
10.5
0.45
12.15
11.70
0.60
1.00
12.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성