카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
GP-BG - Self lubricating flat Guide
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
GP-BG Self lubricating flat Guide
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/gp_bg/gp_bg.prj},{NB=GP-BG- 58x75x10},{TYP=GP-BG},{A=58},{C=10},{CX=10,20},{D=11},{D1=17.5},{Y1=29.0},{Y2=-},{TIPO=A},{B=75},{MATERIALE=CuZn24Al6},{DUREZZA=> 180 HB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
Y1
Length
[mm]
Y2
Length
[mm]
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
W1
Length
[mm]
W2
Length
[mm]
E
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
F
Length
[mm]
F1
Length
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
GP-BG- 28x75x10
GP-BG
28
11
17.5
7.4
14.0
-
A
15
60
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 38x75x10
GP-BG
38
11
17.5
7.4
19.0
-
A
15
60
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 48x75x10
GP-BG
48
11
17.5
7.4
24.0
-
A
15
60
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 58x75x10
GP-BG
58
11
17.5
7.4
29.0
-
A
15
60
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 75x75x10
GP-BG
75
11
17.5
7.4
37.5
-
A
15
60
21
23
0
6
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 100x100x10
GP-BG
100
11
17.5
7.4
25.0
75
B
25
75
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 125x150x10
GP-BG
125
11
17.5
7.4
37.5
87.5
B
25
125
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
GP-BG- 150x150x10
GP-BG
150
11
17.5
7.4
25.0
125
B
25
125
1
3
3
9
CuZn24Al6
> 180 HB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성