카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EZP-1H - Bushes for mould centring
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EZP-1H Bushes for mould centring
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ezp_1h/ezp_1h.prj},{NB=EZP-1H- 26 x 30},{IDNR=},{TYP=EZP-1H},{D3=26},{D1=21},{D2=11},{L=30},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{L1=13},{LX=30,40,60,80,100,120,140,160,180}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ESECUZIONE
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
EZP-1H- 20 x 30
EZP-1H
20
16
11
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13
EZP-1H- 26 x 30
EZP-1H
26
21
11
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13
EZP-1H- 30 x 40
EZP-1H
30
25
17
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13
EZP-1H- 42 x 40
EZP-1H
42
33
24
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13
EZP-1H- 54 x 60
EZP-1H
54
43
32
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성