Flexo coupling PM5 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4krf.prj},{NB=P1C-4PRF Flexo-Kupplung (800)},{IDNR=P1C-4PRF},{DZYL=80.000},{ZYL=80.00},{WEIGHT=0.710},{FORM1=KY1134},{SX=0},{KK=M20 x 1.5},{B=40.000},{C=42.000},{D=122.000},{E=56.000},{F=33.500},{KKN=20.000},{KKK=18.160},{SW1=19.000},{SW2=41.000},{SW3=41.000},{SW4=30.000},{SW5=30.000},{SW6=65.000},{LAUF=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Bestellnummer
[mm]
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
Thread depth
[mm]
D
Total length
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
P1C-4KRF Flexo coupling P...
P1C-4KRF
32.00
0.230
M10 x 1.25
20.000
23.000
70.000
31.000
21.000
12.000
30.000
30.000
19.000
17.000
P1C-4LRF Flexo coupling P...
P1C-4LRF
40.00
0.230
M12 x 1.25
24.000
30.000
77.000
31.000
21.000
12.000
30.000
30.000
19.000
19.000
P1C-4MRF Flexo coupling P...
P1C-4MRF
50.00
0.650
M16 x 1,5
32.000
32.000
108.000
45.000
33.500
19.000
41.000
41.000
30.000
24.000
P1C-4MRF Flexo coupling P...
P1C-4MRF
63.00
0.650
M16 x 1,5
32.000
32.000
108.000
45.000
33.500
19.000
41.000
41.000
30.000
24.000
P1C-4PRF Flexo coupling P...
P1C-4PRF
80.00
0.710
M20 x 1.5
40.000
42.000
122.000
56.000
33.500
19.000
41.000
41.000
30.000
30.000
P1C-4PRF Flexo coupling P...
P1C-4PRF
100.00
0.710
M20 x 1.5
40.000
42.000
122.000
56.000
33.500
19.000
41.000
41.000
30.000
30.000
P1C-4RRF Flexo coupling P...
P1C-4RRF
125.00
1.600
M27 x 2
54.000
48.000
147.000
51.000
39.000
24.000
55.000
55.000
32.000
41.000
P1C-4SRF Flexo coupling P...
P1C-4SRF
160.00
5.100
M36 x 2
72.000
50.000
241.000
51.000
56.000
36.000
75.000
75.000
50.000
55.000
P1C-4SRF Flexo coupling P...
P1C-4SRF
200.00
5.100
M36 x 2
72.000
50.000
241.000
51.000
56.000
36.000
75.000
75.000
50.000
55.000
P1C-4VRF Flexo coupling P...
P1C-4VRF
250.00
7.900
M42 x 2
82.000
50.000
271.000
110.000
80.000
36.000
80.000
80.000
60.000
65.000
P1C-4WRF Flexo coupling P...
P1C-4WRF
320.00
7.900
M48 x 2
82.000
88.000
271.000
120.000
90.000
42.000
80.000
80.000
60.000
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성