Clevis bracket AB6 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4kmca.prj},{NB=P1C-4MMCB-GAbelbefestigung GA},{IDNR=P1C-4MMCB},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.11},{B3=4.300},{C=54.000},{CF=16.000},{CG=21.000},{CP=45.000},{D=40.000},{D5=9.000},{E=65.000},{FM=27.000},{L2=6.500},{T=4.000},{R=22.000},{L1=5.000},{L4=22.000},{L3=11.000},{SR=14.000},{TG=46.500},{XD=170.000},{B2=45.000},{B1=21.000},{R2=22.000},{FL=27.000},{L=17.000},{CN=16.000},{R1=14.000},{R3=9.250},{R4=9.250},{D2=15.000},{S1=13.000},{S2=8.000},{S3=8.000},{S4=20.000},{SW9=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
B3
[mm]
C
[mm]
CF
[mm]
CG
[mm]
CP
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FM
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
SR
[mm]
TG
[mm]
XD
[mm]
P1C-4KMCB Clevis bracket ...
P1C-4KMCB
32.000
0.04
3.300
41.000
10.000
14.000
34.000
30.000
45.000
22.000
5.500
3.000
17.000
5.000
16.500
9.000
10.000
32.500
142.000
P1C-4LMCB Clevis bracket ...
P1C-4LMCB
40.000
0.07
4.300
48.000
12.000
16.000
40.000
35.000
52.000
25.000
5.500
4.000
20.000
5.000
18.000
9.000
12.000
38.000
160.000
P1C-4MMCB Clevis bracket ...
P1C-4MMCB
50.000
0.11
4.300
54.000
16.000
21.000
45.000
40.000
65.000
27.000
6.500
4.000
22.000
5.000
22.000
11.000
14.000
46.500
170.000
P1C-4NMCB Clevis bracket ...
P1C-4NMCB
63.000
0.19
4.300
60.000
16.000
21.000
51.000
43.000
75.000
32.000
6.500
4.000
25.000
5.000
22.000
11.000
18.000
56.500
190.000
P1C-4PMCB Clevis bracket ...
P1C-4PMCB
80.000
0.38
4.300
75.000
20.000
25.000
65.000
45.000
95.000
36.000
10.000
4.000
30.000
5.000
26.000
14.000
20.000
72.000
210.000
P1C-4QMCB Clevis bracket ...
P1C-4QMCB
100.000
0.61
6.300
85.000
20.000
25.000
75.000
55.000
115.000
41.000
10.000
4.000
32.000
5.000
26.000
14.000
22.000
89.000
230.000
P1C-4RMCB Clevis bracket ...
P1C-4RMCB
125.000
1.10
6.300
110.000
30.000
37.000
97.000
60.000
140.000
50.000
10.000
6.000
42.000
7.000
39.000
20.000
25.000
110.000
275.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성