카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F65OL O-Lok - Swivel male stud
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Swivel nut to straight thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/08/f65ol.prj},{NB=O-Lok Gerader Einschraubstutzen 8F65OL-S},{ERMETO=8F65OL-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{A3=22.200},{OD=1/2},{T5=3/4-16},{NDMT5=19.0500},{KDMT5=17.1780},{TTYP5=UNF},{ID=16.360},{SC=2.210},{A1=14.000},{A2=16.600},{T6=13/16-16},{NDMT6=20.6375},{KDMT6=18.9179},{TTYP6=16UN},{B=24},{D1=9},{D2=10},{H=22},{HHH=35},{L5=50},{WEIGHT=9999.99999},{PN=630},{GR=8.000},{ORIDS=12.42 x 1.78},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{A4=5.000},{A5=2.250},{B1=16.330},{B2=18.810},{K1=30.000},{CNL=9.150},{CNL1=21.100},{CNL2=5.100},{CNL3=5.350},{CND1=19.020},{CND2=20.960},{CND3=23.740},{ERMETO2=8F65OL-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
T5
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
T6
Thread UN/UNF-2B
ⁿ/ₐ
B
Width across flats
[mm]
D1
Bore
[mm]
D2
Bore
[mm]
H
Width across flats
[mm]
HHH
Lenght
[mm]
L5
Lenght
[mm]
O-Lok Swivel male stud 4F...
4F65OL-S
Steel
6
1/4
7/16-20
9/16-18
18
4
5
17
26
37
O-Lok Swivel male stud 6F...
6F65OL-S
Steel
8, 10
5/16, 3/8
9/16-18
11/16-16
21
7
7
19
28
40
O-Lok Swivel male stud 8F...
8F65OL-S
Steel
12
1/2
3/4-16
13/16-16
24
9
10
22
35
50
O-Lok Swivel male stud 10...
10F65OL-S
Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
1-14
29
12
13
27
38
54
O-Lok Swivel male stud 12...
12F65OL-S
Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
1 3/16-12
35
14
16
32
41
59
O-Lok Swivel male stud 16...
16F65OL-S
Steel
22, 25
1
1 5/16-12
1 7/16-12
42
20
21
41
49
68
O-Lok Swivel male stud 20...
20F65OL-S
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 5/8-12
1 11/16-12
48
26
26
46
50
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성