카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WNLO O-Lok - Bulkhead union 45° elbow
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Bulkhead unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/02/wnlo_asmtab.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkelschottstutzen 10WNLOWLNLS(13.2)},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.050},{ERMETO=10WNLOWLNLS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=14, 15, 16},{ROHRZOLL=5/8},{T=1-14},{POS=13.2},{NDR=1.0000},{KDA=0.9132},{TV=UNS},{D=13.000},{JJ=27.000},{P=23.000},{SS=2.000},{W=25.000},{WW=41.000},{ZZ=57.000},{WS=13.200},{L2A=11.500},{LGM=10.500},{BGM=36.000},{SSOLOK=1.780},{PT=0.300},{T11=13.200},{PPATH=assemblies/wnlo_asmtpl.prj},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10WNLOWLNLS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRZOLL
Tube O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D
Hole
[mm]
JJ
HEX Body
[mm]
P
Length
[mm]
SS
Length
[mm]
W
Collar diameter
[mm]
WW
Length
[mm]
ZZ
Length
[mm]
WS
Max. thickness
[mm]
O-Lok Bulkhead union 45° ...
4WNLOWLNLS
Steel
6
1/4
9/16-18
5.000
14.000
16.000
2.000
14.000
32.000
44.000
13.500
O-Lok Bulkhead union 45° ...
6WNLOWLNLS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
7.000
19.000
19.000
2.000
18.000
34.000
49.000
13.500
O-Lok Bulkhead union 45° ...
8WNLOWLNLS
Steel
12
1/2
13/16-16
10.000
19.000
20.000
2.000
21.000
37.000
51.000
13.500
O-Lok Bulkhead union 45° ...
10WNLOWLNLS
Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
13.000
27.000
23.000
2.000
25.000
41.000
57.000
13.200
O-Lok Bulkhead union 45° ...
12WNLOWLNLS
Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
16.000
30.000
26.000
2.000
30.000
42.000
61.000
12.700
O-Lok Bulkhead union 45° ...
16WNLOWLNLS
Steel
22, 25
1
1 7/16-12
21.000
37.000
30.000
2.000
37.000
42.000
65.000
13.000
O-Lok Bulkhead union 45° ...
20WNLOWLNLS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
26.000
41.000
32.000
2.000
43.000
42.000
67.000
13.000
O-Lok Bulkhead union 45° ...
24WNLOWLNLS
Steel
35, 38
1 1/2
2-12
32.000
48.000
37.000
2.000
51.000
42.000
67.000
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성