카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WEMLO O-Lok - Bulkhead elbow
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Bulkhead unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/02/wemlo_asmtab.prj},{NB=O-Lok Winkelschottstutzen 24WELO-WLNL-S (13)},{IDNR=},{ZFACTOR=2.400},{ZOOM=1.600},{ERMETO=24WELO-WLNL-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35,38},{ROHRADZ=11/2},{T=2-12},{POS=13},{NDR=2.0000},{KDA=1.9008},{TV=12},{D=32.000},{JJ=48.000},{R=50.000},{S=80.000},{SS=2.000},{W=51.000},{WW=42.000},{L2A=17.500},{BGM=60.000},{LGM=10.500},{SSOLOK=1.780},{PT=0.300},{T11=13.000},{VERS=8.000},{PPATH=assemblies/wemlo_asmtpl.prj},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24WELO-WLNL-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D
Hole
[mm]
JJ
HEX Body
[mm]
R
Length
[mm]
S
Length
[mm]
SS
Width
[mm]
W
Collar diameter
[mm]
WW
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Bulkhead elbow 4WEL...
4WELO-WLNL-S
Stahl
6
1/4
9/16-18
5.000
14.000
23.000
46.000
2.000
14.000
32.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 6WEM...
6WEMLOWLNMLS
Stahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
7.000
19.000
26.000
52.000
2.000
17.000
34.000
0.16620
O-Lok Bulkhead elbow 8WEM...
8WEMLOWLNMLS
Stahl
12
1/2
13/16-16
10.000
19.000
29.000
56.000
3.000
20.000
37.000
0.19600
O-Lok Bulkhead elbow 10WE...
10WEMLOWLNMLS
Stahl
14,15,16
5/8
1-14
13.000
27.000
35.000
63.000
3.000
25.000
41.000
0.36660
O-Lok Bulkhead elbow 12WE...
12WEMLOWLNMLS
Stahl
18,2
3/4
1 3/16-12
16.000
30.000
39.000
67.000
3.000
30.000
42.000
0.47130
O-Lok Bulkhead elbow 16WE...
16WELO-WLNL-S
Stahl
22,25
1
1 7/16-12
21.000
37.000
42.000
71.000
2.000
37.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 20WE...
20WELO-WLNL-S
Stahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
26.000
41.000
45.000
75.000
2.000
43.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 24WE...
24WELO-WLNL-S
Stahl
35,38
11/2
2-12
32.000
48.000
50.000
80.000
2.000
51.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 4WEL...
4WELO-WLNL-SS
Edelstahl
6
1/4
9/16-18
5.000
14.000
23.000
46.000
2.000
14.000
32.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 6WEL...
6WELO-WLNL-SS
Edelstahl
8,1
5/16,3/8
11/16-16
7.000
19.000
26.000
52.000
2.000
17.000
34.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 8WEL...
8WELO-WLNL-SS
Edelstahl
12
1/2
13/16-16
10.000
19.000
29.000
56.000
3.000
20.000
37.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 10WE...
10WELO-WLNL-SS
Edelstahl
14,15,16
5/8
1-14
13.000
27.000
35.000
63.000
3.000
25.000
41.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 12WE...
12WELO-WLNL-SS
Edelstahl
18,2
3/4
1 3/16-12
16.000
30.000
39.000
67.000
3.000
30.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 16WE...
16WELO-WLNL-SS
Edelstahl
22,25
1
1 7/16-12
21.000
37.000
42.000
71.000
2.000
37.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 20WE...
20WELO-WLNL-SS
Edelstahl
28,30,32
11/4
1 11/16-12
26.000
41.000
45.000
75.000
2.000
43.000
42.000
9999.99999
O-Lok Bulkhead elbow 24WE...
24WELO-WLNL-SS
Edelstahl
35,38
11/2
2-12
32.000
48.000
50.000
80.000
2.000
51.000
42.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성