카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Y EO - Y-studs
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/y_asmtab.prj},{NB=EO Y-Stutzen Y28LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.200},{ERMETO=Y28LCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=X},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=1.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{D3=24.000},{L1=MIN},{L2=MIN},{L3=MIN},{L4=},{L5=41.5},{L6=65.5},{S1=36.000},{S2=41.000},{S3=MIN},{T1=36.000},{T1KG=33.500},{L2A=14.000},{D4K=30.300},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{PT=0.300},{PPATH=assemblies/y_m_asmtpl.prj},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=Y28LCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Tube seat distance
[mm]
L4
Stud length w/o nut
[mm]
L5
Stud length with nut
[mm]
L6
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
EO Y-studs Y28LCF
Y28LCF
X
L
28.000
41.5
65.5
36.000
41.000
EO Y-studs Y28LCFX
Y28LCFX
X
L
28.000
32.500
25.000
49.000
56.5
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성