카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TBR - Flange T-block reducer | ISO 6162-1
Parker
HPF
3000 PSI
Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/hpf/3000psi/blocks/hpf_tbr_flansch_reduzier_t_block.prj},{NB=TBR-Flansch Reduzier-T-Block TBR332-324-332CFX},{ERMETO=TBR332-324-332CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 - 1 1/2 - 2},{D1=48},{D2=38},{L1=96},{L2=78},{L3=100},{L4=57},{WEIGHT=4.05520},{NDM=10},{KDM=8.376},{P=1.500},{L0=25},{L0T=20},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{L=78.000},{L01=0.000},{H=30.200},{H1=35.550},{H2=42.900},{B=58.700},{B1=77.800},{V1=1},{W=45},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.125},{ERMETO2=TBR332-324-332CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 3. 12. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성