피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
SPC
Optibelt
Drive Belts
Premium V-Belts
RED POWER 3
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/belts/premium_keilriemen/red_power_3/spc.prj},{NB=SPC 2000 RP},{BEZ=SPC 2000 RP},{PROF=SPC},{ANR=1510842},{GTIN=4014486079340},{BL=2000},{NLD=Ld},{LTOL=± 2},{LM=DIN 7753 Teil 1 / ISO 4183},{SETTOL=4},{TW=21.5},{HS=18},{FA=38},{TWTOL=± 1,1},{HSTOL=-0,7 bis +1,3},{FATOL=± 2},{MPD=224},{GW=Schrägschussgewebe},{MATERIALK=Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern},{MATERIALC=Polyester},{METGEW=0.377},{SETCON=S=C Plus},{ANST=Ja},{TEMPB=-30°C bis +100°C},{MAINFREE=Ja},{TP=Rückenrollentauglich, Staubgeschützt, Ölbeständig},{AC=8},{DC=2.0},{CTC=2.3},{DCM=3.8},{HTC=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
PROF
Profile
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
BL
Belt Length
[mm]
NLD
Nominal Lenght Designation
ⁿ/ₐ
LTOL
Length Tolerance
[mm]
LM
Length Measurement Condition
ⁿ/ₐ
SETTOL
Set Tolerance
[mm]
TW
Top Width
[mm]
HS
Belt Height
[mm]
FA
Full Flank Angle
[°]
TWTOL
Tolerance Top Width
[mm]
HSTOL
Tolerance Belt Height
[mm]
FATOL
Full Flank Angle Tolerance
[°]
MPD
min. Pulley Diameter
[mm]
GW
Fabric
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Material V-Belt
ⁿ/ₐ
MATERIALC
Material Tension Cord
ⁿ/ₐ
METGEW
Weight per Meter
[kg/m]
SETCON
Setconstant
ⁿ/ₐ
ANST
Antistatic accord. to ISO 1813
ⁿ/ₐ
TEMPB
Temperature Resistance
ⁿ/ₐ
MAINFREE
Maintenance Free
ⁿ/ₐ
TP
Technical Properties
ⁿ/ₐ
SPC 2000 RP
SPC 2000 RP
SPC
1510842
4014486079340
2000
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2120 RP
SPC 2120 RP
SPC
1791825
4014486079364
2120
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2240 RP
SPC 2240 RP
SPC
1702450
4014486079388
2240
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2360 RP
SPC 2360 RP
SPC
1702604
4014486079401
2360
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2500 RP
SPC 2500 RP
SPC
1651746
4014486079425
2500
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2650 RP
SPC 2650 RP
SPC
1641177
4014486079449
2650
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 2800 RP
SPC 2800 RP
SPC
1726023
4014486079463
2800
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 3000 RP
SPC 3000 RP
SPC
1781105
4014486079487
3000
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 3150 RP
SPC 3150 RP
SPC
1533212
4014486079500
3150
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 3350 RP
SPC 3350 RP
SPC
1712223
4014486079524
3350
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 3550 RP
SPC 3550 RP
SPC
1578227
4014486079548
3550
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 3750 RP
SPC 3750 RP
SPC
1506075
4014486079562
3750
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 4000 RP
SPC 4000 RP
SPC
1775183
4014486079586
4000
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 4250 RP
SPC 4250 RP
SPC
1568716
4014486079609
4250
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 4500 RP
SPC 4500 RP
SPC
1543739
4014486079623
4500
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 4750 RP
SPC 4750 RP
SPC
1706024
4014486079647
4750
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 5000 RP
SPC 5000 RP
SPC
1647926
4014486079661
5000
Ld
± 2
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
4
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 5300 RP
SPC 5300 RP
SPC
1779943
4014486079685
5300
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 5600 RP
SPC 5600 RP
SPC
1715824
4014486079708
5600
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 6000 RP
SPC 6000 RP
SPC
1629192
4014486079722
6000
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 6300 RP
SPC 6300 RP
SPC
1511131
4014486079746
6300
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 6700 RP
SPC 6700 RP
SPC
1590292
4014486079760
6700
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 7100 RP
SPC 7100 RP
SPC
1626410
4014486079784
7100
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 7500 RP
SPC 7500 RP
SPC
1796184
4014486079807
7500
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
SPC 8000 RP
SPC 8000 RP
SPC
1770906
4014486079821
8000
Ld
± 4
DIN 7753 part 1 / ISO 418...
8
21.5
18
38
± 1,1
-0,7 bis +1,3
± 2
224
Bias Weave Fabric
CR Compound with Transver...
Polyester
0.377
S=C Plus
Yes
-30°C to +100°C
Yes
Suitable for Backidler, D...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성