Type NUTW2, NUTW2EEX
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Yoke type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/yoke_type_track_rollers/nrb_nutw2_asmtab.prj},{NB=NUTW210/3AS},{IDNR=},{ORDER=NUTW210/3AS},{D=90},{SD=50},{B=38},{C=36},{E=60},{FW=57.0},{R=0.6},{CR=100 000},{COR=158 000},{CU=19200},{CRF=10 200},{CORF=16 100},{CR2=11 400},{COR2=61 500},{CRF2=1 160},{CORF2=6 250},{LSG=1 800},{MASS=1.11},{X1=4.530},{PPATH=../nrb_nutw2_asmtpl.prj},{H=2.400},{V=1},{DS=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
E
Diameter
[mm]
FW
Diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
NUTW202/3AS
NUTW202/3AS
35
15
22
21
20
19.0
0.3
24 100
28 300
3450
3 200
5 500
0.115
35
NUTW203/3AS
NUTW203/3AS
40
17
24
23
22
21.5
0.3
26 000
32 000
3900
3 850
4 700
0.167
40
NUTW204/3AS
NUTW204/3AS
47
20
29
28
27
25.5
0.3
40 500
51 500
6300
4 700
4 000
0.28
47
NUTW205/3AS
NUTW205/3AS
52
25
29
28
31
30.0
0.3
45 000
61 500
7500
5 550
3 300
0.322
52
NUTW206/3AS
NUTW206/3AS
62
30
35
34
38
35.0
0.3
59 500
77 000
9400
6 950
2 900
0.549
62
NUTW207/3AS
NUTW207/3AS
72
35
35
34
44
41.5
0.6
65 000
91 000
11100
8 050
2 400
0.747
72
NUTW208/3AS
NUTW208/3AS
80
40
38
36
51
47.5
0.6
90 500
131 000
16000
9 800
2 100
0.953
80
NUTW209/3AS
NUTW209/3AS
85
45
38
36
55
52.5
0.6
95 500
144 000
17600
10 400
1 900
1.03
85
NUTW210/3AS
NUTW210/3AS
90
50
38
36
60
57.0
0.6
100 000
158 000
19200
11 400
1 800
1.11
90
NUTW202X/3AS
NUTW202X/3AS
35
15
22
21
20
19.0
0.3
24 100
28 300
3450
14 200
5 500
0.115
35
NUTW203X/3AS
NUTW203X/3AS
40
17
24
23
22
21.5
0.3
26 000
32 000
3900
17 100
4 700
0.167
40
NUTW204X/3AS
NUTW204X/3AS
47
20
29
28
27
25.5
0.3
40 500
51 500
6300
25 100
4 000
0.28
47
NUTW205X/3AS
NUTW205X/3AS
52
25
29
28
31
30.0
0.3
45 000
61 500
7500
27 700
3 300
0.322
52
NUTW206X/3AS
NUTW206X/3AS
62
30
35
34
38
35.0
0.3
59 500
77 000
9400
41 000
2 900
0.549
62
NUTW207X/3AS
NUTW207X/3AS
72
35
35
34
44
41.5
0.6
65 000
91 000
11100
46 000
2 400
0.747
72
NUTW208X/3AS
NUTW208X/3AS
80
40
38
36
51
47.5
0.6
90 500
131 000
16000
54 500
2 100
0.953
80
NUTW209X/3AS
NUTW209X/3AS
85
45
38
36
55
52.5
0.6
95 500
144 000
17600
58 000
1 900
1.03
85
NUTW210X/3AS
NUTW210X/3AS
90
50
38
36
60
57.0
0.6
100 000
158 000
19200
61 500
1 800
1.11
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성