Type KRV, KRVEEX, KRVEELL, KRVEEXLL
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/nrb_str_krv_krv_ll_asmtab.prj},{NB=KRV90X/3AS},{ORDER=KRV90X/3AS},{XX=8},{D=90},{D1=30},{C=35},{FW=38.00},{B1=100},{B2=63.0},{G=M30x1.5},{G1=32.0},{C1=1.0},{N=8},{B3=15},{A=4},{E=53.0},{H=0.0},{X1=4},{CR=58000},{COR=147000},{CU=18000},{CRF=5900},{CORF=15000},{CR2=59000},{COR2=59000},{CRF2=6100},{CORF2=6100},{LSG=2600},{LSO=3500},{TO1=360},{TO2=37},{MASS=1.97},{ORDER1=KRV90X/3AS},{R500=500},{R=3.0},{GM=30},{GM1=28.160},{GP=1.50},{PK=15},{HM2=3.46},{HM1=1.73},{HT3=3.4},{NN=0},{VERS=2},{VERS1=3},{V1=4},{V2=2},{DS=30},{PPATH=nrb_str_asmtpl.prj},{X=1},{XX1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
D1
stud
[mm]
C
width
[mm]
FW
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
G1
Length
[mm]
C1
width
[mm]
N
Diameter
[mm]
B3
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
KRV16F/3AS
KRV16F/3AS
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
4
0
0
12.0
0.0
6500
9350
1140
1080
13000
16000
3
0.020
6
KRV19F/3AS
KRV19F/3AS
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
4
0
0
14.0
0.0
7450
11700
1430
1380
10000
13000
8
0.032
8
KRV22F/3AS
KRV22F/3AS
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
8200
14000
1700
1690
8500
11000
14
0.047
10
KRV26F/3AS
KRV26F/3AS
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
8200
14000
1700
2120
8500
11000
14
0.061
10
KRV30/3AS
KRV30/3AS
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
12000
20300
2470
2620
6500
8500
20
0.089
12
KRV32/3AS
KRV32/3AS
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
12000
20300
2470
2860
6500
8500
20
0.1
12
KRV35/3AS
KRV35/3AS
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
0.0
17600
34000
4150
3200
5500
7000
52
0.172
16
KRV40/3AS
KRV40/3AS
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
0.0
19400
42000
5100
3850
4500
6000
76
0.252
18
KRV47/3AS
KRV47/3AS
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
28800
61000
7450
4700
4000
5000
98
0.39
20
KRV52/3AS
KRV52/3AS
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
28800
61000
7450
5550
4000
5000
98
0.465
20
KRV62/3AS
KRV62/3AS
62
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
0.0
39500
98500
12000
6950
3300
4500
178
0.8
24
KRV72/3AS
KRV72/3AS
72
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
0.0
39500
98500
12000
8050
3300
4500
178
1.05
24
KRV80/3AS
KRV80/3AS
80
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
0.0
58000
147000
18000
9800
2600
3500
360
1.56
30
KRV90/3AS
KRV90/3AS
90
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
0.0
58000
147000
18000
11400
2600
3500
360
1.97
30
KRV16FX/3AS
KRV16FX/3AS
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
4
0
0
12.0
0.0
6500
9350
1140
3400
13000
16000
3
0.020
6
KRV19FX/3AS
KRV19FX/3AS
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
4
0
0
14.0
0.0
7450
11700
1430
4050
10000
13000
8
0.032
8
KRV22FX/3AS
KRV22FX/3AS
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
8200
14000
1700
5150
8500
11000
14
0.047
10
KRV26FX/3AS
KRV26FX/3AS
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
0.0
8200
14000
1700
6100
8500
11000
14
0.061
10
KRV30X/3AS
KRV30X/3AS
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
12000
20300
2470
7700
6500
8500
20
0.089
12
KRV32X/3AS
KRV32X/3AS
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
0.0
12000
20300
2470
8200
6500
8500
20
0.1
12
KRV35X/3AS
KRV35X/3AS
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
0.0
17600
34000
4150
11900
5500
7000
52
0.172
16
KRV40X/3AS
KRV40X/3AS
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
0.0
19400
42000
5100
14500
4500
6000
76
0.252
18
KRV47X/3AS
KRV47X/3AS
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
28800
61000
7450
21000
4000
5000
98
0.39
20
KRV52X/3AS
KRV52X/3AS
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
0.0
28800
61000
7450
23300
4000
5000
98
0.465
20
KRV62X/3AS
KRV62X/3AS
62
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
0.0
39500
98500
12000
34500
3300
4500
178
0.8
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type KRT, KRT�E�EX, KRT�E�ELL, KRT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRVT, KRVT�E�EX, KRVT�E�ELL, KRVT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRV�E�EH, KRV�E�EXH, KRV�E�ELLH, KRV�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type KR, KR�E�EX, KR�E�ELL, KR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUKR, NUKR�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
MGQ - Compact Guide Cylinder / Standard type
SMC Corporation
26.06.2024
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
CJP - Pin Cylinder: Single Acting, Sping Return
SMC Corporation
26.06.2024
Type KR�E�EH, KR�E�EXH, KR�E�ELLH, KR�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUTR2, NUTR2�E�EX, NUTR3, NUTR3�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성