피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22432 - Bevel gears, plastic, ratio 1:3 injection-moulded, straight teeth, engagement angle 20°
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Bevel gears
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/kegelraeder/22432_3.prj},{NB=22432-125130030},{BEST=22432-125130030},{AUSF=Polyacetal},{UEBERSETZUNG=1:3},{MODUL=2.5},{ZZ=30.0},{A=0.0},{A1=35.8},{B=15.7},{D=77.2},{D1=75.0},{D2=36.0},{D3=18.0},{L=29.0},{L1=15.9},{L2=25.0},{PASSGRAD=22432-125130010},{MOMENT=369.9},{GEW=0.0674},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495455730},{XA=44.7},{XB=24.5},{XC=71.4},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
UEBERSETZUNG
Transmission ratio
[mm]
MODUL
Module
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
height
[mm]
L1
height
[mm]
L2
height
[mm]
PASSGRAD
matching opposing gear
ⁿ/ₐ
MOMENT
max. torque Ncm
[Ncm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22432-110130015
22432-110130015
Polyacetal
1:3
1.0
15.0
34.3
0.0
9.0
16.4
15.0
12.3
5.0
20.5
11.4
0.0
22432-110130045
16.9
0.0027
Yes
84839080
4059495455662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-110130045
22432-110130045
Polyacetal
1:3
1.0
45.0
0.0
22.4
8.8
45.7
45.0
23.4
10.0
17.9
9.6
16.2
22432-110130015
49.7
0.0172
Yes
84839080
4059495455679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-115130015
22432-115130015
Polyacetal
1:3
1.5
15.0
47.3
0.0
14.0
25.1
22.5
17.2
8.0
26.6
12.3
0.0
22432-115130045
59.3
0.0076
Yes
84839080
4059495455686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-115130045
22432-115130045
Polyacetal
1:3
1.5
45.0
0.0
29.7
14.0
68.5
67.5
30.4
12.0
23.2
11.8
21.4
22432-115130015
178.1
0.0502
Yes
84839080
4059495455693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-120130010
22432-120130010
Polyacetal
1:3
2.0
10.0
43.3
0.0
12.2
23.6
20.0
15.5
6.0
25.0
12.0
0.0
22432-120130030
61.3
0.0060
Yes
84839080
4059495455709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-120130030
22432-120130030
Polyacetal
1:3
2.0
30.0
0.0
28.0
12.5
61.7
60.0
30.3
12.0
22.5
11.8
19.8
22432-120130010
188.5
0.0368
Yes
84839080
4059495455716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-125130010
22432-125130010
Polyacetal
1:3
2.5
10.0
52.4
0.0
15.2
29.6
25.0
18.8
8.0
28.7
13.0
0.0
22432-125130030
119.3
0.0100
Yes
84839080
4059495455723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-125130030
22432-125130030
Polyacetal
1:3
2.5
30.0
0.0
35.8
15.7
77.2
75.0
36.0
18.0
29.0
15.9
25.0
22432-125130010
369.9
0.0674
Yes
84839080
4059495455730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-210130015
22432-210130015
Polyketon
1:3
1.0
15.0
34.3
0.0
9.0
16.4
15.0
12.3
5.0
20.5
11.4
0.0
22432-210130045
17.8
0.0024
Yes
84839080
4059495456027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-210130045
22432-210130045
Polyketon
1:3
1.0
45.0
0.0
22.4
8.8
45.7
45.0
23.4
10.0
17.9
9.6
16.2
22432-210130015
52.2
0.0156
Yes
84839080
4059495456034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-215130015
22432-215130015
Polyketon
1:3
1.5
15.0
47.3
0.0
14.0
25.1
22.5
17.2
8.0
26.6
12.3
0.0
22432-215130045
62.3
0.0067
Yes
84839080
4059495456041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-215130045
22432-215130045
Polyketon
1:3
1.5
45.0
0.0
29.7
14.0
68.5
67.5
30.4
12.0
23.2
11.8
21.4
22432-215130015
187.0
0.0455
Yes
84839080
4059495456058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-220130010
22432-220130010
Polyketon
1:3
2.0
10.0
43.3
0.0
12.2
23.6
20.0
15.5
6.0
25.0
12.0
0.0
22432-220130030
64.3
0.0053
Yes
84839080
4059495456065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-220130030
22432-220130030
Polyketon
1:3
2.0
30.0
0.0
28.0
12.5
61.7
60.0
30.3
12.0
22.5
11.8
19.8
22432-220130010
197.9
0.0333
Yes
84839080
4059495456072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-225130010
22432-225130010
Polyketon
1:3
2.5
10.0
52.4
0.0
15.2
29.6
25.0
18.8
8.0
28.7
13.0
0.0
22432-225130030
125.3
0.0090
Yes
84839080
4059495456089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-225130030
22432-225130030
Polyketon
1:3
2.5
30.0
0.0
35.8
15.7
77.2
75.0
36.0
18.0
29.0
15.9
25.0
22432-225130010
388.4
0.0591
Yes
84839080
4059495456096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성