카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-PM Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Stainless Steel
Male thread / Parallel thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_sus/male_thread_parallel/pm_type_plug.prj},{NB=CCB21048-10_MC-05PM_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB21048},{MODEL=MC-05PM},{S=M5 x 0.8},{MT=SUS},{M=2.2},{L=17},{C=9.2},{A=4.5},{H=Hex.8},{T=M5 x 0.8},{B=2.5},{XH=8},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=MC-05PM SUS NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
H
H (WAF)
[mm]
T
[mm]
B
ΦB
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
MC-05PM SUS NBR
MC-05PM SUS NBR
CB21048
M5 x 0.8
SUS
2.2
17
9.2
4.5
Hex.8
M5 x 0.8
2.5
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성