카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
PN-BH Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Hi CUPLA 20/30/40, Body Material Brass / Stainless Steel
Connection to Braided Hose
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/hi_cupla_20_30_40_brass_steel/braided_hose/pn_bh_type_plug.prj},{NB=CCB28621-00_90PN-BH_BRASS_c},{ASSYNO=CB28621},{MODEL=90PN-BH},{S=φ9 x φ15},{HT=3±0.3},{MT=BRASS},{M=88},{L=(51)},{L1=51},{H1=Hex.23},{H2=Hex.24},{C=20},{B=7.5},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=90PN-BH BRASS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application (Hose)
[mm]
HT
Wall thickness of the hose
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H1
H1 (WAF)
[mm]
H2
H2 (WAF)
[mm]
C
[mm]
B
ΦB
[mm]
90PN-BH BRASS
90PN-BH BRASS
CB28621
Φ9 x Φ15
3±0.3
BRASS
88
(51)
Hex.23
Hex.24
20
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성