카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
SE5 - Bearing flange
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/se5_asmtab.prj},{NB=M3-SE5--},{SIZE=M3},{D1=90},{D2=46},{D3=67},{DD1=20},{DD2=11},{H1=30},{H2=10},{WEIGHT=0.5},{AP=-},{R=1.000},{D4=32.000},{D5=37.000},{D6=39.000},{H3=13.000},{H4=4.000},{H5=1.600},{PPATH=se5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Screw jack size
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
DD1
ØD1 H7
[mm]
DD2
ØD2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
M1-SE5--
M1-SE5--
M1
65
30
48
12
9
20
7
0.2
M2-SE5--
M2-SE5--
M2
80
40
60
15
11
25
8
0.3
M3-SE5--
M3-SE5--
M3
90
46
67
20
11
30
10
0.5
M4-SE5--
M4-SE5--
M4
110
60
85
25
13
35
15
1.2
M5-SE5--
M5-SE5--
M5
150
85
117
40
17
55
20
2.9
J1-SE5--
J1-SE5--
J1
170
90
130
45
21
60
25
4.3
Jseries-SE5--
Jseries-SE5--
Jseries
200
105
155
55
25
65
30
7.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성