5V-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
5V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v6.prj},{NB=300-5V-6},{CN=300-5V-6},{DP=297.4},{DE=301},{DMAX=90},{DMIN=49},{D=48},{TYPE=10U},{DB=160},{L=120},{S1=7.1},{S2=-},{W=112.9},{H=26},{CADDATA=3005V6},{INERTIA=0.329},{WEIGHT=32.9},{PRICE=39},{VERS=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+3
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
150-5V-6
150-5V-6
147.4
151
65
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0267
10.8
160-5V-6
160-5V-6
157.4
161
75
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0351
12.3
170-5V-6
170-5V-6
167.4
171
80
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0454
14
180-5V-6
180-5V-6
177.4
181
90
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0577
15.8
190-5V-6
190-5V-6
187.4
191
90
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0725
17.7
200-5V-6
200-5V-6
197.4
201
95
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0899
19.7
210-5V-6
210-5V-6
207.4
211
100
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
25
0.113
22.4
212-5V-6
212-5V-6
209.4
213
100
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.12
23.1
220-5V-6
220-5V-6
217.4
221
105
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
24
0.139
25
224-5V-6
224-5V-6
221.4
225
105
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.151
26
230-5V-6
230-5V-6
227.4
231
110
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
23.5
0.167
27.4
236-5V-6
236-5V-6
233.4
237
110
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.188
29.1
240-5V-6
240-5V-6
237.4
241
75
34
32
40U
130
100
-
12.9
112.9
26
0.142
21.1
250-5V-6
250-5V-6
247.4
251
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
26
0.168
23.3
260-5V-6
260-5V-6
257.4
261
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
23.5
0.179
23.2
265-5V-6
265-5V-6
262.4
266
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
26
0.204
24.8
280-5V-6
280-5V-6
277.4
281
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.27
30.8
300-5V-6
300-5V-6
297.4
301
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.329
32.9
315-5V-6
315-5V-6
312.4
316
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.389
34.9
335-5V-6
335-5V-6
332.4
336
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.451
35.2
355-5V-6
355-5V-6
352.4
356
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.542
37.1
375-5V-6
375-5V-6
372.4
376
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.641
38.7
400-5V-6
400-5V-6
397.4
401
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
0.82
44
425-5V-6
425-5V-6
422.4
426
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
1.03
47.8
450-5V-6
450-5V-6
447.4
451
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
1.23
49.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성