SP8V-8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC SP PULLEY
SP8V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/sp8v/sp8v_8.prj},{NB=SP8V450-8},{CN=SP8V450-8},{DD=445},{DE=451},{BN=U1},{DMAX=130(130)},{TYPE=55U},{DB=250},{L=143},{S2=75.2},{S3=20},{W=238.2},{H=40},{CADDATA=SP8V4508},{INERTIA=4.3},{WEIGHT=102},{PRICE=265},{VERS=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DD
Datum diameter
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
DMAX
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
S3
Dimension s3
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
weight
[kg]
SP8V315-8
SP8V315-8
310
316
U1
130(130)
56U
-
143
75.2
20
238.2
40
1.38
65.5
SP8V335-8
SP8V335-8
330
336
U1
130(130)
56U
-
143
75.2
20
238.2
40
1.76
76.4
SP8V355-8
SP8V355-8
350
356
U1
130(130)
56U
-
143
75.2
20
238.2
40
2.21
87.9
SP8V375-8
SP8V375-8
370
376
U1
130(130)
56U
-
143
75.2
20
238.2
40
2.75
100
SP8V400-8
SP8V400-8
395
401
U1
130(130)
53U
240
143
75.2
20
238.2
40
3.15
98.1
SP8V425-8
SP8V425-8
420
426
U1
130(130)
55U
250
143
75.2
20
238.2
40
3.58
95.9
SP8V450-8
SP8V450-8
445
451
U1
130(130)
55U
250
143
75.2
20
238.2
40
4.3
102
SP8V475-8
SP8V475-8
470
476
U1
130(130)
55Z
250
143
75.2
20
238.2
40
5.03
105
SP8V500-8
SP8V500-8
495
501
U1
130(130)
55Z
250
143
75.2
20
238.2
40
5.9
111
SP8V560-8
SP8V560-8
555
561
W1
190(190)
55U
340
162
37.7
38.5
238.2
40
9.65
160
SP8V630-8
SP8V630-8
625
631
W1
190(190)
55Z
340
162
37.7
38.5
238.2
40
13.6
176
SP8V710-8
SP8V710-8
705
711
W1
190(190)
55Z
340
162
37.7
38.5
238.2
40
19.5
196
SP8V800-8
SP8V800-8
795
801
W1
190(190)
55Z
340
162
37.7
38.5
238.2
40
28.3
219
SP8V1000-8
SP8V1000-8
995
1001
W1
190(190)
55Y
340
162
37.7
38.5
238.2
45
59.8
284
SP8V1250-8
SP8V1250-8
1245
1251
W1
190(190)
55Y
340
162
37.7
38.5
238.2
45
121
362
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성