93 - Push Lock - Push Lock
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
93 - Push Lock
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/93/x93_asmtab.prj},{NB=93-313},{CN=93-313},{KL=Yes},{PT=Vertical},{T=10.3},{A=29.5},{B=23 -0.7 ~ +-0.1},{C=14.5},{D=37},{MASS=50},{PPATH=x93_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
KL
Key Lock
ⁿ/ₐ
PT
Pull-tab
ⁿ/ₐ
T
max. t
[mm]
A
Length A +-1.5
[mm]
B
Length B
[mm]
C
Length C +-1.5
[mm]
D
Length D (Reference)
[mm]
MASS
Mass
[g]
93-303
93-303
Yes
Horizontal
10.3
29.5
23 -0.7 ~ +-0.1
14.5
37
50
93-313
93-313
Yes
Vertical
10.3
29.5
23 -0.7 ~ +-0.1
14.5
37
50
93-304
93-304
No
Horizontal
10.3
29.5
23 -0.7 ~ +-0.1
14.5
37
34
93-314
93-314
No
Vertical
10.3
29.5
23 -0.7 ~ +-0.1
14.5
37
34
93-308
93-308
No
-
12.7
32.0
25 +-0.4
17.0
40
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성