SBJS-F - Swivel Ball Joint
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
SBJ - Ball Joint
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/sbj/sbjs_f_asmtab.prj},{NB=SBJS-23-M4-F},{CN=SBJS-23-M4-F},{D=23},{M=M4},{NDM=4.000},{LF=6.0},{SH=17.3},{M1=M5},{NDM1=5},{PITCH=0.80},{LF1=7.5},{DB=14},{SD=11.0},{SD1=2.5},{H=26.6},{SH1=21.7},{SH2=10.6},{P=7},{SW=9},{PART2=F},{B=2.5},{PPATH=sbjs_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread Lf
[mm]
SH
Height h
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
ⁿ/ₐ
LF1
Length Of Thread Lf1
[mm]
DB
Diameter Db
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
SD1
Diameter d1
[mm]
H
Height H
[mm]
SH1
Height h1
[mm]
SH2
Height h2
[mm]
P
Dimension P
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
B
Dimension B
[mm]
SBJS-23-M4-F
SBJS-23-M4-F
23
M4
6.0
17.3
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-31-M5-F
SBJS-31-M5-F
31
M5
7.5
21.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-39-M5-F
SBJS-39-M5-F
39
M5
7.5
25.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-49-M8-F
SBJS-49-M8-F
49
M8
12.0
30.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
SBJS-23-M5-FL
SBJS-23-M5-FL
23
M5
7.5
24.8
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-31-M6-FL
SBJS-31-M6-FL
31
M6
9.0
32.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-39-M6-FL
SBJS-39-M6-FL
39
M6
9.0
36.2
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-39-M8-FL
SBJS-39-M8-FL
39
M8
12.0
40.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-49-M10-FL
SBJS-49-M10-FL
49
M10
15.0
51.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
SBJS-23-1/4-20-FL
SBJS-23-1/4-20-FL
23
1/4-20UNC
8.0
24.8
M5
0.80
7.5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
SBJS-31-1/4-20-FL
SBJS-31-1/4-20-FL
31
1/4-20UNC
10.0
32.5
M6
1.00
9.0
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
SBJS-39-3/8-16-FL
SBJS-39-3/8-16-FL
39
3/8-16UNC
12.0
40.5
M8
1.25
12.0
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
SBJS-49-3/8-16-FL
SBJS-49-3/8-16-FL
49
3/8-16UNC
12.0
44.8
M8
1.25
12.0
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성