NSCSS-CN2 - Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Standard Set Collars
With Hole Type
Two holes
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/nscss_cn2_asmtab.prj},{NB=NSCSS-15-12-CN2},{IDNR=},{CN=NSCSS-15-12-CN2},{D1=15},{B=12},{D=35},{F=12.0},{P=25.0},{M=M5},{M1=M4},{MASS=111},{PPATH=nscss_cmsn2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d
[mm]
B
Width
[mm]
D
Diameter D
[mm]
F
Height
[mm]
P
Width
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
NSCSS-8-8-CN2
NSCSS-8-8-CN2
8
8
25
8.0
16.5
M3
M3
NSCSS-8-10-CN2
NSCSS-8-10-CN2
8
10
25
8.0
18.0
M4
M4
NSCSS-8-12-CN2
NSCSS-8-12-CN2
8
12
28
8.5
18.0
M5
M4
NSCSS-8-15-CN2
NSCSS-8-15-CN2
8
15
30
9.0
19.0
M6
M4
NSCSS-10-10-CN2
NSCSS-10-10-CN2
10
10
30
9.0
20.0
M4
M4
NSCSS-10-12-CN2
NSCSS-10-12-CN2
10
12
30
9.0
20.0
M5
M4
NSCSS-10-15-CN2
NSCSS-10-15-CN2
10
15
35
10.0
22.5
M6
M4
NSCSS-12-10-CN2
NSCSS-12-10-CN2
12
10
30
10.0
21.0
M4
M4
NSCSS-12-12-CN2
NSCSS-12-12-CN2
12
12
30
10.0
21.0
M5
M4
NSCSS-12-15-CN2
NSCSS-12-15-CN2
12
15
35
11.0
23.5
M6
M4
NSCSS-15-10-CN2
NSCSS-15-10-CN2
15
10
32
11.0
24.5
M4
M4
NSCSS-15-12-CN2
NSCSS-15-12-CN2
15
12
35
12.0
25.0
M5
M4
NSCSS-15-15-CN2
NSCSS-15-15-CN2
15
15
40
13.0
27.5
M6
M4
NSCSS-16-10-CN2
NSCSS-16-10-CN2
16
10
35
12.0
25.5
M4
M4
NSCSS-16-12-CN2
NSCSS-16-12-CN2
16
12
35
12.0
25.5
M5
M4
NSCSS-16-15-CN2
NSCSS-16-15-CN2
16
15
40
13.0
28.0
M6
M4
NSCSS-20-10-CN2
NSCSS-20-10-CN2
20
10
40
14.0
30.0
M4
M5
NSCSS-20-12-CN2
NSCSS-20-12-CN2
20
12
40
14.0
30.0
M5
M5
NSCSS-20-15-CN2
NSCSS-20-15-CN2
20
15
45
15.0
32.5
M6
M5
NSCSS-25-12-CN2
NSCSS-25-12-CN2
25
12
45
17.0
35.0
M5
M5
NSCSS-25-15-CN2
NSCSS-25-15-CN2
25
15
50
18.0
37.5
M6
M5
NSCSS-30-15-CN2
NSCSS-30-15-CN2
30
15
55
20.0
42.5
M6
M6
NSCSS-35-15-CN2
NSCSS-35-15-CN2
35
15
60
23.0
47.5
M6
M6
NSCSS-40-18-CN2
NSCSS-40-18-CN2
40
18
70
26.0
55.0
M8
M8
NSCSS-50-22-CN2
NSCSS-50-22-CN2
50
22
85
32.0
67.5
M10
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성