CBD-R
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Shaft holder
CBD
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbd/cbd_r_asmtab.prj},{NB=CBD-6901-R},{CN=CBD-6901-R},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=-0.05 ~ 0},{D1=48},{D2=30},{D2T=g7},{D3=21},{L=25},{T=8},{P=38},{C=8.0},{R=4.5},{LC=4.4},{MASS=149},{D4=3.175},{X1=0.200},{RX=0.300},{DX=26.000},{SDX=14},{PPATH=cbd_r/cbd_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BN
Bearing number
ⁿ/ₐ
SD
Inner diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
BT
B Tolerance
[mm]
D1
Outer diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D2T
D2 Dimensional tolerance
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
L
Overall width
[mm]
T
Width
[mm]
P
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
R
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
MASS
Mass
[g]
CBD-605-R
CBD-605-R
605ZZ
5
14
5
-0.05 ~ 0
36
18
g7
10
20
8
26
8.0
4.5
4.4
69
CBD-606-R
CBD-606-R
606ZZ
6
17
6
-0.05 ~ 0
39
21
g7
13
20
8
29
8.0
4.5
4.4
83
CBD-608-R
CBD-608-R
608ZZ
8
22
7
-0.05 ~ 0
45
27
g7
18
25
8
35
8.0
4.5
4.4
130
CBD-6900-R
CBD-6900-R
6900ZZ
10
22
6
-0.05 ~ 0
45
27
g7
19
25
8
35
8.0
4.5
4.4
128
CBD-6000-R
CBD-6000-R
6000ZZ
10
26
8
-0.05 ~ 0
50
32
g7
22
25
8
40
8.0
4.5
4.4
169
CBD-6200-R
CBD-6200-R
6200ZZ
10
30
9
-0.05 ~ 0
54
36
g7
24
30
8
44
8.0
4.5
4.4
241
CBD-6901-R
CBD-6901-R
6901ZZ
12
24
6
-0.05 ~ 0
48
30
g7
21
25
8
38
8.0
4.5
4.4
149
CBD-6001-R
CBD-6001-R
6001ZZ
12
28
8
-0.05 ~ 0
52
34
g7
24
25
8
42
8.0
4.5
4.4
182
CBD-6201-R
CBD-6201-R
6201ZZ
12
32
10
-0.05 ~ 0
56
38
g7
26
30
8
46
8.0
4.5
4.4
254
CBD-6902-R
CBD-6902-R
6902ZZ
15
28
7
-0.05 ~ 0
57
35
g7
25
25
10
45
9.5
5.5
5.4
225
CBD-6002-R
CBD-6002-R
6002ZZ
15
32
9
-0.05 ~ 0
60
38
g7
28
30
10
48
9.5
5.5
5.4
280
CBD-6202-R
CBD-6202-R
6202ZZ
15
35
11
-0.05 ~ 0
64
42
g7
29
35
10
52
9.5
5.5
5.4
377
CBD-6904-R
CBD-6904-R
6904ZZ
20
37
9
-0.05 ~ 0
69
45
g7
34
35
11
56
11.0
6.6
6.5
414
CBD-6004-R
CBD-6004-R
6004ZZ
20
42
12
-0.05 ~ 0
77
50
g7
36
40
11
64
11.0
6.6
6.5
596
CBD-6204-R
CBD-6204-R
6204ZZ
20
47
14
-0.05 ~ 0
81
54
g7
40
45
11
68
11.0
6.6
6.5
719
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성