PLP-SS - Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PLP - Long Stroke Plunger with Nylon Lock
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/plp_long_stroke_plunger/plp_ss_asmtab.prj},{NB=PLP-16-15-SS},{CN1=PLP-16x15-SS},{CN=PLP-16-15-SS},{M=M16},{S=15},{D=8.0},{L=35},{L1=60},{A=3.2},{B=5},{LOAD=15/78},{FUWW=PPW-16},{MASS=52},{PPATH=plp_ss/plp_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L 0~0.5
[mm]
L1
Length L1
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Height B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PLP-12-10-SS
PLP-12-10-SS
M12
10
5.5
35
43
2.7
4
6.9/39
PPW-12
21
PLP-16B-10-SS
PLP-16B-10-SS
M16
10
8.0
35
50
3.2
5
20/98
PPW-16
45
PLP-16-10-SS
PLP-16-10-SS
M16
10
8.0
35
60
3.2
5
26/78
PPW-16
52
PLP-16-15-SS
PLP-16-15-SS
M16
15
8.0
35
60
3.2
5
15/78
PPW-16
52
PLP-16-20-SS
PLP-16-20-SS
M16
20
8.0
35
85
3.2
5
17/78
PPW-16
70
PLP-16-30-SS
PLP-16-30-SS
M16
30
8.0
35
125
3.2
5
20/78
PPW-16
100
PLP-24-15-SS
PLP-24-15-SS
M24
15
10.0
45
60
3.5
8
39/200
PPW-24
105
PLP-30-20-SS
PLP-30-20-SS
M30
20
15.0
45
70
3.5
14
49/290
PPW-30
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성