LNFFS-D - Flat Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LNFMS-D / LNFFS-D - Flat Tension Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lnfms_d_lnffs_d/lnffs_d.prj},{NB=LNFFS-36-M10-D},{CN=LNFFS-36-M10-D},{M=M10},{LF=14},{R=107.5},{H=27.5},{H1=32.0},{H2=24.5},{S=2.0},{A=10},{B=25},{D=36},{D1=16.0},{NOT=26},{FMAX=210},{PMAX=16.0},{MASS=219},{NDM=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
R
Length R
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
NOT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
FMAX
Maximum load
ⁿ/ₐ
PMAX
Largest tightening power
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
LNFFS-32-M6-D
LNFFS-32-M6-D
M6
11
90.0
22.5
26.5
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
51
5.5
141
LNFFS-32-M8-D
LNFFS-32-M8-D
M8
11
90.0
22.5
26.5
20.5
1.5
8
20
32
13.5
24
120
10.0
139
LNFFS-36-M8-D
LNFFS-36-M8-D
M8
14
107.5
27.5
32.0
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
100
10.0
223
LNFFS-36-M10-D
LNFFS-36-M10-D
M10
14
107.5
27.5
32.0
24.5
2.0
10
25
36
16.0
26
210
16.0
219
LNFFS-40-M10-D
LNFFS-40-M10-D
M10
17
115.0
34.0
38.5
30.0
4.0
12
30
40
19.0
28
190
16.0
307
LNFFS-40-M12-D
LNFFS-40-M12-D
M12
17
115.0
34.0
38.5
30.0
4.0
12
30
40
19.0
28
340
23.0
301
LNFFS-45-M12-D
LNFFS-45-M12-D
M12
23
129.0
40.0
45.0
35.5
4.0
12
32
45
23.0
30
300
23.0
425
LNFFS-45-M16-D
LNFFS-45-M16-D
M16
23
129.0
40.0
45.0
35.5
4.0
12
32
45
23.0
30
760
43.0
406
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성