KWBS-SC - Wing Knob with Captive Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KWBS-SC - Wing Knob with Captive Mechanism
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kwbs_sc/kwbs_sc.prj},{NB=KWBS-21-M5-20-SC},{CN=KWBS-21-M5-20-SC},{D=21},{M=M5},{LM=6},{H=11.0},{D1=3.9},{L=20},{MASS=6.5-7},{NDM=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length L
[mm]
KWBS-21-M4-10-SC
KWBS-21-M4-10-SC
21
M4
5
11.0
3.0
10
KWBS-21-M4-15-SC
KWBS-21-M4-15-SC
21
M4
5
11.0
3.0
15
KWBS-21-M5-15-SC
KWBS-21-M5-15-SC
21
M5
6
11.0
3.9
15
KWBS-21-M5-20-SC
KWBS-21-M5-20-SC
21
M5
6
11.0
3.9
20
KWBS-27-M6-15-SC
KWBS-27-M6-15-SC
27
M6
8
13.0
4.5
15
KWBS-27-M6-20-SC
KWBS-27-M6-20-SC
27
M6
8
13.0
4.5
20
KWBS-27-M6-25-SC
KWBS-27-M6-25-SC
27
M6
8
13.0
4.5
25
KWBS-31-M8-20-SC
KWBS-31-M8-20-SC
31
M8
10
16.0
6.3
20
KWBS-31-M8-25-SC
KWBS-31-M8-25-SC
31
M8
10
16.0
6.3
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성