KSGMS-SBPS - Seven Lobe Knob with Thrust Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSGMS - Seven Lobe Knob with Thrust Pad
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksgms/ksgms_sbps_asmtab.prj},{NB=KSGMS-50-M10-35-SBPS32},{D=50},{M=M10},{D1=32},{H=32},{S=17},{SD=22},{SD1=14.0},{H1=11.0},{SH=3},{E=5.0},{SD2=7.8±0.05},{LM=35},{SD22=7.800},{MASS=83},{NDM=10},{VER=24},{PPATH=ksgms_sbps_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
H
Length H
[mm]
S
Length s
[mm]
SD
Diameter d
[mm]
SD1
Diameter d1
[mm]
H1
Length H1
[mm]
SH
Length h
[mm]
E
Length e
[mm]
SD2
Diameter d2
ⁿ/ₐ
KSGMS-32-M6-25-SBPS21
KSGMS-32-M6-25-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-25-SBPS25
KSGMS-32-M6-25-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-25-SBPS32
KSGMS-32-M6-25-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS21
KSGMS-32-M6-35-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS25
KSGMS-32-M6-35-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-35-SBPS32
KSGMS-32-M6-35-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS21
KSGMS-32-M6-45-SBPS21
32
M6
21
20
10
14
12.8
10.0
3
6.0
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS25
KSGMS-32-M6-45-SBPS25
32
M6
25
20
10
14
13.0
10.5
3
6.5
4.5±0.03
KSGMS-32-M6-45-SBPS32
KSGMS-32-M6-45-SBPS32
32
M6
32
20
10
14
14.0
11.0
3
7.0
4.5±0.03
KSGMS-40-M8-30-SBPS21
KSGMS-40-M8-30-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS25
KSGMS-40-M8-30-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS32
KSGMS-40-M8-30-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS40
KSGMS-40-M8-30-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-30-SBPS50
KSGMS-40-M8-30-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS21
KSGMS-40-M8-40-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS25
KSGMS-40-M8-40-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS32
KSGMS-40-M8-40-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS40
KSGMS-40-M8-40-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-40-SBPS50
KSGMS-40-M8-40-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS21
KSGMS-40-M8-50-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS25
KSGMS-40-M8-50-SBPS25
40
M8
25
25
13
18
13.0
10.5
3
5.5
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS32
KSGMS-40-M8-50-SBPS32
40
M8
32
25
13
18
14.0
11.0
3
6.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS40
KSGMS-40-M8-50-SBPS40
40
M8
40
25
13
18
16.0
13.0
4
8.0
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-50-SBPS50
KSGMS-40-M8-50-SBPS50
40
M8
50
25
13
18
16.0
15.5
4
10.4
6.1±0.05
KSGMS-40-M8-60-SBPS21
KSGMS-40-M8-60-SBPS21
40
M8
21
25
13
18
12.8
10.0
3
5.0
6.1±0.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성