PNXV-A - Indexing Plunger - Lever style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNXV - Indexing Plunger - Lever style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnxv/pnxv_a_asmtab.prj},{NB=PNXV-6-M16-1.5-A},{CN=PNXV-6-M16-1.5-A},{B=6},{S=10},{M=M16x1.5},{D=30},{L=56.5},{L1=28},{SW1=18},{H=13},{LOAD=11/30},{MASS=44},{MNDM=16.000},{MP=1.500},{PPATH=pnxv_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
S
Height S
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Length D
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
SW1
Dimension sw1
[mm]
H
Height H
[mm]
LOAD
Load
[N]
MASS
Mass
[g]
PNXV-4-M12-1.5-A
PNXV-4-M12-1.5-A
4
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
49
PNXV-5-M12-1.5-A
PNXV-5-M12-1.5-A
5
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
51
PNXV-6-M12-1.5-A
PNXV-6-M12-1.5-A
6
8
M12x1.5
25
48.0
25
13
11
8/22
53
PNXV-6-M16-1.5-A
PNXV-6-M16-1.5-A
6
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
44
PNXV-8-M16-1.5-A
PNXV-8-M16-1.5-A
8
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
46
PNXV-8-M20-1.5-A
PNXV-8-M20-1.5-A
8
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
94
PNXV-10-M16-1.5-A
PNXV-10-M16-1.5-A
10
10
M16x1.5
30
56.5
28
18
13
11/30
48
PNXV-10-M20-1.5-A
PNXV-10-M20-1.5-A
10
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
96
PNXV-12-M20-1.5-A
PNXV-12-M20-1.5-A
12
12
M20x1.5
37
69.5
36
22
15
20/56
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성