PCV-A - Indexing Plunger Standard Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PCV - Indexing Plunger Lever Style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pcv/pcv_a.prj},{NB=PCV-8-A},{CN=PCV-8-A},{B=8},{S=8},{M=M16x1.5},{D=32},{D1=16},{L=60},{L1=35},{L2=-},{SW=-},{LOAD=7/16.5},{MASS=55},{SWX=0.000},{L2X=0.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
[mm]
S
Height s
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
LOAD
Load min./max.
[N]
MASS
Mass
[g]
PCV-6-A
PCV-6-A
6
8
M16x1.5
32
16
60
35
-
-
7/16.5
54
PCV-8-A
PCV-8-A
8
8
M16x1.5
32
16
60
35
-
-
7/16.5
55
PCV-6-AK
PCV-6-AK
6
8
M16x1.5
32
16
60
35
8
24
7/16.5
72
PCV-8-AK
PCV-8-AK
8
8
M16x1.5
32
16
60
35
8
24
7/16.5
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성