PBYS - Indexing Plunger with Flange & Rest Position
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PBYS - Indexing Plunger with Flange & Rest Position
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pbys/pbys.prj},{NB=PBYS-4-A},{CN=PBYS-4-A},{B=4},{S=4},{D=12},{L=33.5},{G=19.0},{T=4.0},{E=7.0},{F=22},{D1=6.0},{R=3.3},{E1=14},{K1=4.0},{K2=8},{K3=7.0},{LOAD=3/12},{SL=1160},{MASS=10},{R1=4.000},{R2=0.500},{HX=4.500},{WX=3.000},{WX1=2.500},{BX=0.500},{X=0.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B (h11)
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
G
Height G
[mm]
T
Length t
[mm]
E
Length e
[mm]
F
Length F
[mm]
D1
Length D1
[mm]
R
Width R 0/-0.2
[mm]
E1
Width E +/-0.5
[mm]
K1
Width K1
[mm]
K2
Width K2
[mm]
K3
Width K3
[mm]
PBYS-4-A
PBYS-4-A
4
4
12
33.5
19.0
4.0
7.0
22
6.0
3.3
14
4.0
8
7.0
PBYS-5-A
PBYS-5-A
5
5
16
43.5
25.5
4.5
9.5
28
8.0
4.3
18
5.0
10
10.5
PBYS-6-A
PBYS-6-A
6
6
18
52.0
30.5
5.0
10.5
32
10.0
5.4
21
5.5
12
13.0
PBYS-8-A
PBYS-8-A
8
8
21
63.5
37.5
6.0
12.5
34
12.0
5.4
23
5.5
12
20.0
PBYS-10-A
PBYS-10-A
10
10
25
72.5
40.0
6.0
14.5
39
14.5
6.5
27
6.0
15
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성