AH - Aluminum Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/ah.prj},{NB=AH-300},{CN=AH-300},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=300},{H=47},{A=19},{E=22},{S=28},{D1=57},{L=45},{P=137.0},{M=M10},{NOS=3},{MASS=1360},{NDM=10.0},{R1=125.5},{X2=4.5},{X3=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
E
Width E
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Height L
[mm]
P
Dimension
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NOS
Number of spokes
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
AH-80
AH-80
80
26
10
15
16
28
25
33.0
M5
-
95
AH-100
AH-100
100
26
11
15
15
33
25
42.0
M5
-
215
AH-125
AH-125
125
32
14
15
18
33
30
53.5
M6
2
225
AH-140
AH-140
140
32
14
15
18
38
30
62.0
M6
2
335
AH-160
AH-160
160
36
15
16
21
40
35
68.0
M8
2
415
AH-200
AH-200
200
41
16
17
25
48
40
87.5
M10
3
720
AH-250
AH-250
250
42
19
20
23
52
40
112.0
M10
3
1070
AH-300
AH-300
300
47
19
22
28
57
45
137.0
M10
3
1360
AH-80-N
AH-80-N
80
26
10
15
16
28
25
0.0
-
-
95
AH-100-N
AH-100-N
100
26
11
15
15
33
25
0.0
-
-
215
AH-125-N
AH-125-N
125
32
14
15
18
33
30
0.0
-
2
225
AH-140-N
AH-140-N
140
32
14
15
18
38
30
0.0
-
2
335
AH-160-N
AH-160-N
160
36
15
16
21
40
35
0.0
-
2
415
AH-200-N
AH-200-N
200
41
16
17
25
48
40
0.0
-
3
720
AH-250-N
AH-250-N
250
42
19
20
23
52
40
0.0
-
3
1070
AH-300-N
AH-300-N
300
47
19
22
28
57
45
0.0
-
3
1360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성