CBASC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Bearing holder
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/bearing_holder/cbasc_asmtab.prj},{NB=CBASC-6901-C},{CN=CBASC-6901-C},{BN=6901Z},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{D1=48},{D2=21},{T=11},{W=31},{E=38},{F=-},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{NDM=5.000},{MASS=75},{D3=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{PPATH=cbasc/cbasc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BN
Bearing number
ⁿ/ₐ
SD
Inner diameter d
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
BT
B Tolerance
[mm]
D1
Outer diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
T
Overall width
[mm]
W
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
CBASC-605-C
CBASC-605-C
605Z
5
14
5
0 ~ +0.1
36
10
10
20
26
-
8.0
4.4
M5
34
CBASC-606-C
CBASC-606-C
606Z
6
17
6
0 ~ +0.1
39
13
11
23
29
-
8.0
4.4
M5
47
CBASC-608-C
CBASC-608-C
608Z
8
22
7
0 ~ +0.1
45
18
12
29
35
-
8.0
4.4
M5
75
CBASC-6900-C
CBASC-6900-C
6900Z
10
22
6
0 ~ +0.1
45
19
11
29
35
-
8.0
4.4
M5
66
CBASC-6000-C
CBASC-6000-C
6000Z
10
26
8
0 ~ +0.1
50
22
13
34
40
-
8.0
4.4
M5
104
CBASC-6200-C
CBASC-6200-C
6200Z
10
30
9
0 ~ +0.1
54
24
14
38
44
-
8.0
4.4
M5
138
CBASC-6901-C
CBASC-6901-C
6901Z
12
24
6
0 ~ +0.1
48
21
11
31
38
-
8.0
4.4
M5
75
CBASC-6001-C
CBASC-6001-C
6001Z
12
28
8
0 ~ +0.1
52
24
13
36
42
-
8.0
4.4
M5
114
CBASC-6201-C
CBASC-6201-C
6201Z
12
32
10
0 ~ +0.1
56
26
15
40
46
-
8.0
4.4
M5
157
CBASC-6902-C
CBASC-6902-C
6902Z
15
28
7
0 ~ +0.1
57
25
12
37
45
-
9.5
5.4
M6
116
CBASC-6002-C
CBASC-6002-C
6002Z
15
32
9
0 ~ +0.1
60
28
14
40
48
-
9.5
5.4
M6
157
CBASC-6202-C
CBASC-6202-C
6202Z
15
35
11
0 ~ +0.1
64
29
17
44
52
-
9.5
5.4
M6
224
CBASC-6904-C
CBASC-6904-C
6904Z
20
37
9
0 ~ +0.1
69
34
15
47
51
24
11.0
6.5
M8
211
CBASC-6004-C
CBASC-6004-C
6004Z
20
42
12
0 ~ +0.1
77
36
18
54
56
32
11.0
6.5
M8
344
CBASC-6204-C
CBASC-6204-C
6204Z
20
47
14
0 ~ +0.1
81
40
20
58
59
34
11.0
6.5
M8
428
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성