CLPH - Power Clamps Pneumatic
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clph_asmtab.prj},{NB=CLPH-32},{CN=CLPH-32},{GR=32},{SM=150},{FS=2220},{FH=6962},{B=12},{D1XY=40},{D3=9},{D4=5.0},{H1XY=21},{H2=21},{L1XY=206},{L2=237},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{L6=31},{L7=133},{M1XY=18},{M2XY=10.0},{M3=25},{M4=51.0},{M5=30},{M6=22},{R=67.5},{SXY=42},{TXY=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{X3=10.000},{Y1=36.500},{Y2=4.500},{Y3=67.000},{R1=11.500},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{V=1},{XX=6.000},{RX=67.500},{L11=205.500},{A=42},{A1=30},{A2=22},{A3=15.5},{A4=31},{B1=67.5},{B2=10.0},{B3=25},{B4=51.0},{B5=31},{B6=18},{B7=6.0},{B8=133},{D=40},{D1=9},{D2=5.0},{L=206},{L1=237},{LF=15},{H=21},{H1=21},{T=12},{S=91.0},{D2XY=M6},{D5=G1/8},{M1=M6},{M2=G1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
A3
Length A3
[mm]
A4
Length A4
[mm]
B1
Height B1
[mm]
B2
Height B2
[mm]
B3
Height B3
[mm]
B4
Height B4
[mm]
B5
Height B5
[mm]
B6
Height B6
[mm]
B7
Height B7
[mm]
B8
Height B8
[mm]
D
Length D
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
L
Height L
[mm]
L1
Height L
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
H
Length H
[mm]
H1
Length H1
[mm]
T
Length T
[mm]
S
Height s
[mm]
CLPH-20
CLPH-20
32
22
13
10.5
21
47.5
7.5
17
34.0
21
12
4.5
97
28
7
4.2
M5
M5
150
171
13
16
16
10
70.0
CLPH-32
CLPH-32
42
30
22
15.5
31
67.5
10.0
25
51.0
31
18
6.0
133
40
9
5.0
M6
G1/8
206
237
15
21
21
12
91.0
CLPH-40
CLPH-40
52
37
25
18.5
38
82.5
13.0
30
62.0
38
22
7.5
155
50
11
6.8
M8
G1/8
244
282
18
26
26
16
104.0
CLPH-50
CLPH-50
62
44
35
21.5
44
96.5
12.0
47
71.5
44
27
8.0
174
60
13
8.5
M10
G1/8
279
323
21
31
31
18
110.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성