SLT-TZB - Hexalobular Socket Head Cap Screw (Low Head)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Low Head / Screws with Small head / Hexalobular Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slt_tbz.prj},{NB=SLT-M5-8-TZB},{CN=SLT-M5-8-TZB},{M=M5},{L=8},{D1=8.5},{L1=3.65},{FUWW=SKX-25},{HSN=No.25},{T=2.00},{MASS=2.2},{Q=50},{LX=2.400},{DD1=4.500},{DD2=3.250},{RR1=0.800},{RR2=0.450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
FUWW
for use with Wrench
ⁿ/ₐ
HSN
Hexalobular socket No.
ⁿ/ₐ
T
Depth t
[mm]
MASS
Mass
[g]
SLT-M3-6-TZB
SLT-M3-6-TZB
M3
6
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.25
0.5
SLT-M3-8-TZB
SLT-M3-8-TZB
M3
8
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.25
0.6
SLT-M3-10-TZB
SLT-M3-10-TZB
M3
10
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.25
0.7
SLT-M3-12-TZB
SLT-M3-12-TZB
M3
12
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.25
0.8
SLT-M3-16-TZB
SLT-M3-16-TZB
M3
16
5.5
2.40
SKX-10
No.10
1.25
1
SLT-M4-6-TZB
SLT-M4-6-TZB
M4
6
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
1.1
SLT-M4-8-TZB
SLT-M4-8-TZB
M4
8
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
1.24
SLT-M4-10-TZB
SLT-M4-10-TZB
M4
10
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
1.39
SLT-M4-12-TZB
SLT-M4-12-TZB
M4
12
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
1.53
SLT-M4-16-TZB
SLT-M4-16-TZB
M4
16
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
1.81
SLT-M4-20-TZB
SLT-M4-20-TZB
M4
20
7.0
3.10
SKX-20
No.20
1.75
2.1
SLT-M5-8-TZB
SLT-M5-8-TZB
M5
8
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
2.2
SLT-M5-10-TZB
SLT-M5-10-TZB
M5
10
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
2.44
SLT-M5-12-TZB
SLT-M5-12-TZB
M5
12
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
2.67
SLT-M5-16-TZB
SLT-M5-16-TZB
M5
16
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
3.14
SLT-M5-20-TZB
SLT-M5-20-TZB
M5
20
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
3.61
SLT-M5-25-TZB
SLT-M5-25-TZB
M5
25
8.5
3.65
SKX-25
No.25
2.00
4.2
SLT-M6-8-TZB
SLT-M6-8-TZB
M6
8
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
3.4
SLT-M6-10-TZB
SLT-M6-10-TZB
M6
10
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
3.76
SLT-M6-12-TZB
SLT-M6-12-TZB
M6
12
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
4.13
SLT-M6-16-TZB
SLT-M6-16-TZB
M6
16
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
4.85
SLT-M6-20-TZB
SLT-M6-20-TZB
M6
20
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
5.58
SLT-M6-25-TZB
SLT-M6-25-TZB
M6
25
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
6.49
SLT-M6-30-TZB
SLT-M6-30-TZB
M6
30
10.0
4.40
SKX-30
No.30
2.50
7.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성